LS 97/4 E-S.1

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50029655

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
LSER 55/66,200-S12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50108723
  • Serie: 55
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50108723
LSR 97/4 E-L
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50029649
  • Serie: 97
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50029649
KD 095-4A
Connettore
Codice articolo: 50031323
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 50031323

Disponibile immediatamente

KD 095-4
Connettore
Codice articolo: 50031324
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 50031324

Disponibile immediatamente

LSR 97/2 SE-L
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50029648
  • Serie: 97
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50029648
LSSR 55.8,200-S12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50108717
  • Serie: 55
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50108717
Serie 97
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 85 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Scheda dati - pdf