LS 92/3 SE-L Ex

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50080722

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 92
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Protezione Ex
Portata di esercizio 0 ... 12 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 15,6 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 5,5 ... 13 V, CC
Frequenza di commutazione 60 Hz
Tipo NAMUR
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 140 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Categoria di apparecchi Ex 2
Gruppo di apparecchi Ex II
Ex-Zone 1
21
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - Examination Certificate - pdf
Certificato - 1st Supplement - pdf
Certificato - 2nd Supplement - pdf
Certificato - 3rd Supplement - pdf
Certificato - 4th Supplement - pdf
Certificato - Production Control ATEX - pdf