LS 763/4 E.1,2500

Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50030388

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 763
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Sorgente luminosa LED
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.500 mm
Materiale della guaina PUR
Numero di conduttori 3 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf