LS 763/2.8 SE.1,2500
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 763 |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 anni, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849 |
Portata di esercizio | 0 ... 6 m |
Portata limite | 0 ... 8 m |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 880 nm |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.500 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 14,6 mm x 52 mm x 27 mm |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |