LRT 8/24.10-150-S12
Sensore di luminescenza
Serie | 8 |
Applicazione | Riconoscimento marca rossa su legno |
Modello speciale | Autocollimazione |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su legno, chiaro, umido | 0 ... 0,35 m |
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su OSB | 0 ... 0,3 m |
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su carta, bianco | 0 ... 0,3 m |
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su carta, rosso | 0 ... 0,15 m |
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO | 0 ... 0,5 m |
Portata limite | 0 ... 0,5 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Blu |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 7 mm [100 mm] |
Filtro di ricezione | 590 ... 750 nm |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero di ingressi di commutazione C/S | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione high min. | UB |
Tensione di commutazione low max. | 0 V o senza carico |
Ingressi di commutazione C/S, ritardo | 0,5 ms |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 70 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |