Lens S-M12-8F4

Lente

Codice prodotto: 50148543

Disponibile immediatamente

Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Zona di lavoro 150 ... 600 mm
Distanza focale 8 mm
Innesto della lente S-mount
Luminosità (F) 4
Tipo di diaframma Fisso
Lunghezza d'onda 400 ... 950 nm
Risoluzione 1 megapixel
Misura del sensore 1 / 3''
Piano principale, sul lato dell'oggetto 9,29 mm
Piano principale, sul lato dell'immagine 7,96 mm
Angolo di apertura,, sul lato dell'oggetto 21,5 °
Angolo di apertura, sul lato dell'immagine 10,26 °
Forma costruttiva Cilindrica
Grandezza della filettatura M12 x 0,5 mm
Peso netto 3 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Voce tariffaria doganale 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip