LCS-2M12B-F03NNC-M12
Sensore capacitivo
Serie | LCS-2 |
Distanza di commutazione Sn | 1 ... 3 mm |
Distanza di commutazione assicurata | 2,4 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 % |
Corrente a vuoto | 10 mA |
Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 % |
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 5 % |
Corrente nominale di funzionamento | 200 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Contatto N.C. |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 68 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Tipo di montaggio | A filo |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
Materiale del coperchio | Plastica, Polibutilene (PBT) |
Peso netto | 34 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Distanza di commutazione regolabile | Sì |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |