LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensore capacitivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | LCS-1 |
Distanza di commutazione Sn | 2 ... 30 mm |
Distanza di commutazione assicurata | 30 mm |
MTTF | 262 anni |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 35 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 18 mA |
Deriva termica, max. (in % di Sr) | 15 % |
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 2 % |
Corrente nominale di funzionamento | 300 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.C. |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PTFE |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 72 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Tipo di montaggio | Non a filo |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Teflon (PTFE) |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Teflon (PTFE) |
Materiale del coperchio | Plastica, Teflon (PTFE) |
Peso netto | 142 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro (20 giri) |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Distanza di commutazione regolabile | Sì |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |