LCAM 308 C6F-XX
Camera
Serie | LCAM |
Idoneo per | Impiego nelle applicazioni di intralogistica |
Chip | CMOS |
Funzioni | Clock in tempo reale |
Funzioni software | API REST Memoria delle immagini Memoria video Trasmissione dell'immagine Trasmissione live in diretta |
Zona di lavoro | Regolazione focale motorizzata |
Zona di lavoro | 500 mm ... ∞ |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 720 px |
Distanza focale | 3 mm |
Grandezza del chip | 1/4 in |
Framerate (immagine per secondo), max. | 24 pezzo al secondo |
Angolo di apertura, asse X | 62 ° |
Angolo di apertura, asse Y | 48 ° |
Tipo di videocamera | Colore |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 28 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 5,6 W, (riscaldamento inattivo) / 20 W, (riscaldamento attivo) |
Tipo | Ethernet |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funzione | Assistenza Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio |
Peso netto | 300 g |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Voce tariffaria doganale | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |