LBK SBV201
Sensore radar di sicurezza
Serie | LBK SBV |
Tipo | Sensore radar |
Applicazione | Protezione di accesso stazionaria Protezione stazionaria di aree pericolose |
Principio di funzionamento | Riconoscimento di movimento Riconoscimento di persone |
Portata | 0 ... 5 m |
Angolo di emissione, orizzontale | 5° - 100° Regolabile ad incrementi 5° |
Angolo di emissione, verticale | 20° |
Potenza emessa | ≤ 16 dBm |
Campo di frequenza | 60.600 ... 62.800 MHz |
Forma dei campi di rilevamento | A forma conica / rettangolare asimm. |
Funzioni | Riconoscimento di movimento Riconoscimento di persone |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Tensione di alimentazione UB | 12 V, CC, -20 ... 20 %, Tramite controllore |
Potenza assorbita, max. | 2,2 W |
Tempo di risposta | 100 ms |
Ritardo reinserimento (avvio automatico) | 4.000 ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione BUS IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare, Due paia da due conduttori attorcigliati |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | BUS OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,34 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Materiale staffa di montaggio | PA 66, rinforzato con fibra di vetro |
Peso netto | 355 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1023 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | TÜV Süd Italia UL |
Voce tariffaria doganale | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |