LBK ISC110 E-P
Modulo di sicurezza
Serie | LBK ISC |
Tipo | Controllore per sensore radar |
Contiene | Slot per scheda microSD |
Applicazione | Protezione di accesso stazionaria Protezione stazionaria di aree pericolose |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Collegamento di fino a 6 sensori Commutazione tra configurazioni Disattivazione di gruppi di sensori Memoria di configurazione Sincronizzazione del controllore Slot per scheda microSD |
Riavvio | Automatico Manuale |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,40E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
Circuito di protezione | Alimentatore esterno con protezione contro i cortocircuiti integrata Sovracorrente tramite fusibile integrato ripristinabile (max. 5s a 8A) |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 28 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 1.000 mA, Senza carico esterno |
Potenza assorbita, max. | 5 W |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Funzione | Parametrizzazione |
Funzione | Processo |
PROFINET Device | Device secondo spec. V2.3.5 |
GSDML | GSDML secondo spec. V2.3.5 |
Profilo | PROFINET/PROFIsafe |
Conformance Class | C |
Classe del carico di rete | III |
Security Level | 1 |
Funzionalità switch | Switch IRT a 2 porte conforme IEEE 802, integrato nell'unità di collegamento |
Segnali di commutazione di sicurezza | 4 pezzo(i) |
Versione PROFIsafe | V2.4 V2.61 |
Tipo | USB |
Numero di collegamenti | 7 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 3 poli |
Funzione | BUS OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Funzione | Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
Tipo di collegamento | USB |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Funzione | Ingresso di comunicazione PROFINET/PROFIsafe |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Funzione | Uscita di comunicazione PROFINET/PROFIsafe |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Dimensioni (P x H x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 250 g |
Colore dell'alloggiamento | Bianco |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto Montaggio su guida DIN |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 20 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd Italia UL |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |