LBK Controller

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 50143342

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LBK ISC-03
Modulo di sicurezza
Codice articolo: 50147251
  • Numero uscite di sicurezza (OSSD): 2 pezzo(i)
  • Interfaccia: USB
Codice articolo: 50147251

Disponibile immediatamente

Serie LBK-C22-LZ
Tipo Controllore per sensore radar
Funzioni Avvio/riavvio automatico
Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Muting
Sincronizzazione del controllore
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 40 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 4,34E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2 (3 per tutte le uscite), EN ISO 13849-1
Circuito di protezione Alimentatore esterno con protezione contro i cortocircuiti integrata
Sovracorrente tramite fusibile integrato ripristinabile (max. 5s a 8A)
Tensione di alimentazione UB 20 ... 28 V, CC
Corrente assorbita, max. Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 3,8 W
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Ritardo reinserimento (avvio automatico) 100 ms
Tipo USB
Numero di collegamenti 6 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 3 poli
Funzione Segnale IN
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione SAFETY OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore Micro-USB
Dimensioni (P x H x L) 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 250 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Montaggio su guida DIN
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 16 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione II
Omologazioni IMQ
UL
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - Safety App V1.8.3 - zip
Driver USB - zip
Certificato - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificato - UL - pdf