L300-B1-M31C3-SLM24-SCA

Elettroserratura di sicurezza

Codice prodotto: 50142095

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie L300-B1
Contiene 1 attuatore
1 elettroserratura di sicurezza
Funzioni Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4)
Modalità di attivazione delle uscite di sicurezza Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata
Principio di funzionamento Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato con elettromagnete disattivato
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
CC High
Livello di codifica Basso, EN ISO 14119
Tipo di cablaggio Collegamento in serie
Collegamento singolo
Protezione esterna per circuito di alimentazione 2A tipo Gg (o equivalente)
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -10 ... 10 %
Corrente assorbita, max. 1.200 mA
Numero di ingressi di sicurezza 2 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente assorbita, tip. 5 mA
Ingresso di apprendimento per attuatore No
Funzione Ingresso di attivazione elettromagnete IE1
Funzione Ingresso di attivazione elettromagnete IE1
Ingresso di attivazione elettromagnete IE2
Funzione Ingresso di comando I3, reset
Tipo Ingresso di commutazione di sicurezza
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione tip. 24 V
Corrente assorbita, tip. 5 mA
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione O3 dispositivo di protezione chiusa
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione O4 dispositivo di protezione bloccata
Numero degli ingressi dei cavi 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con PLC
Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto, Per il collegamento del dispositivo osservare quanto riportato nel manuale di istruzioni
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 fino a 0,75 mm², trefolo con puntalino saldato, 1 x 0,34 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino
Forma costruttiva Cubica
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.700 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Lato dell'ingresso cavo a sinistra, a destra, in basso
Dispositivo di sblocco Sblocco ausiliario
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco con ritenuta
Velocità di avvicinamento 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo di ritenuta A molla
Azionamento della ritenuta Molla
Forza di ritenuta max. 9.750 N
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Frequenza di azionamento max. 600 per ora, IEC 60947-5-1
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 30 N
Distanza di commutazione assicurata Sao 2 mm
Distanza di spegnimento assicurata Sar 4 mm (attuatore non bloccato)
10 mm (attuatore bloccato)
Distanza di commutazione nominale Sn 2,5 mm
Precisione di ripetizione ≤ 10 % Sn
Frequenza di commutazione massima 1 Hz
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Elementi di controllo 2 dispositivi di comando
Funzione dell'elemento di controllo Pulsante illuminato con simbolo «Conferma», blu
Pulsante illuminato con simbolo «Richiesta», bianco
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Grado di protezione IP 65, EN 60529
Omologazioni ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV SÜD - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf