L200-M1C3-SLM24-L2G

Elettroserratura di sicurezza

Codice prodotto: 63000650

Tempo di consegna ca. 22 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie L200
Funzioni Dispositivo di blocco con ritenuta secondo ISO 14119
Indicatori luminosi per controllo magnete
Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
Ritenuta meccanica (forza elastica)
Sblocco ausiliario
Principio di funzionamento Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato con elettromagnete disattivato
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti, attuatore 1NC + 1NO
Attribuzione contatti, magnete 2NC
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Tensione di esercizio, magnete 24 V CC, -10 ... 10 %
Protezione contro i cortocircuiti, magnete 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1
Protezione contro i cortocircuiti, circuito di sicurezza 500 V, 10 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensione nominale di isolamento 400 V CA, 300 V CC
Corrente termica convenzionale max. 10 A
Ingresso di apprendimento per attuatore No
Durata di accensione 100 %
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 10 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 46 mm x 194,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 736 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco con ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Direzioni di azionamento per avvicinamento 1 x alto
4 x laterale (90°)
Velocità di avvicinamento 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo di ritenuta A molla
Azionamento della ritenuta Molla
Forza di ritenuta max. 2.800 N
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Frequenza di azionamento max. 600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno Serie AC-AHxx, diritto, angolare, molleggiato, regolabile
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 30 N
Tolleranza contraccolpi 4,5 mm
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Omologazioni IMQ
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modello CAD 3D - L200-M1C3-SLM24-L2G - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf