KRT3CW.L3S2/LG-M8
Sensore di contrasto
Serie | 3C |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
Portata di esercizio | 14,5 mm ± 2 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Fuoco | Fisso |
Lunghezza d'onda | 400 ... 750 nm |
Precisione di ripetizione | 0,02 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 90 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,05 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Jitter di risposta | 20 µs |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Tipo di frame | 2.V |
Specifica | V1.1.3 |
Device ID | 3220 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Apprendimento Impostare il prolungamento dell'impulso Regolazione della soglia di commutazione |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |