KF-PT-SS-619
Alloggiamento di protezione
Tipo | Tubo di protezione per la protezione meccanica delle fibre ottiche in plastica |
Idoneo per | Fibre ottiche in plastica |
Campo di applicazione | Applicazioni generali |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni | 1.900 mm |
Diametro esterno | 4,6 mm |
Diametro interno | 3 mm |
Peso netto | 50 g |
Materiale guaina della fibra | Acciaio inox |
Fibra ottica accorciabile | No |
Raggio di curvatura minimo (statico) | R25 |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R25 |
Voce tariffaria doganale | 83071000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |