KF-LP-FU92-520-Q

Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50122328

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Resistente a oli e sostanze chimiche
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portata con LV461 0 ... 600 mm
Portata con LV462 0 ... 1.000 mm
Portata con LV463 0 ... 1.800 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 2.700 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 3.250 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 4.860 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 4 mm
Peso netto 72 g
Materiale della testa Plastica
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Materiale guaina della fibra PTFE
Fissaggio del tastatore Ø 5 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R25
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 22 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip