KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
Adattatore
Tensione di esercizio | Max. 50 V CA / 60 V CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Numero di poli | 3 poli |
Modello | Assiale |
Schermato | No |
Apertura della chiave | 9 mm |
Peso netto | 9 g |
Materiale | PUR |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |