KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-006
Cavo di interconnessione
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Angolare |
Colore della guaina | Nero |
Schermato | No |
Senza silicone | Sì |
Modello di cavo | Cavo di interconnessione |
Lunghezza cavo | 600 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Isolamento del conduttore | PVC |
Idoneità per catena portacavi | No |
Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
Resistenza della guaina esterna | Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Apertura della chiave | 13 mm |
Peso netto | 56 g |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Numero file UL | E366145 |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |