KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000
Cavo adattatore
Idoneo per interfaccia | Ethernet |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 3.0 Standard-A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 71 mm x 26 mm x 16,2 mm |
Peso netto | 47 g |
Colore dell'alloggiamento | Bianco |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20 |
Omologazioni | FCC RoHS |
Requisiti di sistema | Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |