KD U-M8-3A-T0-100 F+B
Cavo di collegamento
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche Zone asettiche ed umide |
Tensione di esercizio | Max. 60 V CA/CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | female |
Materiale della guarnizione | EPDM |
Numero di poli | 3 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Bloccaggio | Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,4 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | A cablare |
Numero di conduttori | 3 pezzo(i) |
Colore della guaina | Grigio |
Schermato | No |
Senza silicone | Sì |
Lunghezza cavo | 10.000 mm |
Materiale della guaina | TPE |
Isolamento del conduttore | TPE |
Idoneità per catena portacavi | Sì |
Caratteristiche della guaina esterna | Senza alogeni, senza PWIS (sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice), riciclabile, resistenza termica aumentata |
Resistenza della guaina esterna | Resistente agli acidi, agli alcalini, all'ozono e all'acqua di mare, resistente all'idrolisi, resistenza verificata a P3-topactive |
Apertura della chiave | 9 mm |
Peso netto | 70 g |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
Temperatura ambiente, funzionamento | Catena portacavi: -25°C … +60°C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -40 ... 105 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -40 ... 105 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Omologazioni | ECOLAB |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |