KD U-M12-4A-T0-100 F+B

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50148351

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Applicazione Resistenza alle sostanze chimiche
Zone asettiche ed umide
Tensione di esercizio Max. 60 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale della guarnizione EPDM
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 4 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina TPE
Isolamento del conduttore TPE
Idoneità per catena portacavi
Caratteristiche della guaina esterna Senza alogeni, senza PWIS (sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice), riciclabile, resistenza termica aumentata
Resistenza della guaina esterna Resistente agli acidi, agli alcalini, all'ozono e all'acqua di mare, resistente all'idrolisi, resistenza verificata a P3-topactive
Apertura della chiave 14 mm
Peso netto 70 g
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente, funzionamento Catena portacavi: -25°C … +60°C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -40 ... 105 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 105 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
IP 68
IP 69
Omologazioni ECOLAB
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf