KD 01-8-BA-PWR

Adattatore

Codice prodotto: 50110649

Disponibile immediatamente

Corrente nominale di funzionamento 2.000 mA
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) 800 V
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Presa jack
AWG 20
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 30 g
Cicli di innesto, max. > 50
Passaggio del cavo 6 … 8 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925