IT 1920i DPM-3

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50138136

Disponibile immediatamente

Icon
Serie IT19xx
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Codabar
Code 39
Code 93
Codice QR
Codici 2D direttamente stampati
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Distanza di lettura 0 ... 170 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso / blu
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 844 px
Risoluzione videocamera, verticale 640 px
Contrasto codice a barre (PCS) 25 %
Grandezza del modulo 0,076 ... 0,508 mm
Ausiliario di destinazione Laser, rosso
Lunghezza d'onda della luce 650 nm
Tensione di alimentazione UB 4 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 310 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf