IT 1911i-1D ER-3
Lettore di codici a barre portatile a radiofrequenza
Serie | IT19xx |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Altro su richiesta Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated UPC |
Distanza di lettura | 25 ... 596 mm |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 838 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 640 px |
Tensione di alimentazione UB | 3,7 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 1,8 W |
Tecnologia accumulatore | LiIon |
Capacità accumulatore | 2,4 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Funzione | Processo |
Funzione | Processo |
Portata Bluetooth | Classe 1 |
Versione Bluetooth | 2.1 |
Tipo di collegamento | Bluetooth |
Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | UL 94-V0 |
Peso netto | 380 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Altezza di caduta | 2 m |
Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
Grado di protezione | IP 65 |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |