ISS 130MM/4NO-15N-M12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50136047

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 130
Portata limite tipica Sn 15 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 12,15 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro il sovraccarico
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 1 %
Isteresi di commutazione 15 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,01 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 300 Hz
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 53 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di misura a norma 45 x 45 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf