ISS 118MM/4NC-8E0-M12
Sensore induttivo
Serie | 118 |
Portata limite tipica Sn | 8 mm |
Portata di esercizio Sa | 0 ... 6,48 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro il sovraccarico Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA |
Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 % |
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 1 % |
Isteresi di commutazione | 15 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Corrente residua, max. | 0,01 mA |
Caduta di tensione | ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.C. |
Frequenza di commutazione | 3.000 Hz |
Tempo di inizializzazione | 25 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 48 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Tipo di montaggio | A filo |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
Peso netto | 43 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Piastra di misura a norma | 24 x 24 mm², Fe360 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Acciaio Fe360 | 1 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |