IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Sensore induttivo
Serie | 230 |
Portata limite tipica Sn | 40 mm |
Portata di esercizio Sa | 0 ... 32,4 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 36 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 10 %, ≤ |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Corrente residua, max. | ≤ 0,05 mA |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V a 200 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.A. |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Coppia di serraggio per ogni sezione di filettatura | 25 Nm (costante, senza variazioni sulla distanza) |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 87 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Tipo di montaggio | Non a filo |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
Peso netto | 143 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Piastra di misura a norma | 120 x 120 mm², Fe360 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Alluminio | 0,5 |
Acciaio inox | 0,8 |
Rame | 0,3 |
Ottone | 0,5 |
Acciaio Fe360 | 1 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |