IS 218MM/1NC.3-5E0
Sensore induttivo
Serie | 218 |
Portata limite tipica Sn | 5 mm |
Portata di esercizio Sa | 0 ... 4 mm |
Precisione di ripetizione | 0,5 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 320 V, CA/CC |
Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 1 mA |
Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio |
Isteresi di commutazione | 20 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CA/CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Caduta di tensione | ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.C. |
Principio di commutazione | Contatto N.C. |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Frequenza oscillatore | 175.000 Hz |
Tempo di inizializzazione | 70 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 2 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Tipo di montaggio | A filo |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone cromato |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
Peso netto | 116 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Piastra di misura a norma | 18 x 18 mm², Fe360 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Alluminio | 0,4 |
Acciaio inox | 0,85 |
Rame | 0,38 |
Ottone | 0,5 |
Acciaio Fe360 | 1 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |