IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Smart camera
Serie | IPS 400i |
Applicazione | Profondità doppia |
Funzioni software | Posizionamento preciso delle forche telescopiche |
Zona di lavoro | 250 ... 1.900 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 960 px |
Dimensioni del marcatore (rotondo) | 13 ... 15 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 0,2 mm, (Profondità 2: 0,5 mm) a seconda dell'applicazione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Funzione | Processo |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
Tipo | Ethernet |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 12 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Dimensioni (P x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 124 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto/i |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |