IL BA 012/130 RD 301 L D
Illuminazione
Tipo | Illuminazione a barra LED con luce costante commutabile |
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i |
Modello speciale | Coperchio di protezione lenticolare |
Funzioni | Servizio continuo |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 446 nm |
Forma del segnale di emissione | Continuo |
Gruppo di LED | 1 |
Angolo di apertura, max. | 18 ° |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 6 W, a 24 V CC |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 23,1 mm x 18 mm x 144 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio anodizzato |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Peso netto | 105 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 40 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 40 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |