IL BA 012/065 RD 301 L D

Illuminazione

Codice prodotto: 50148122

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Tipo Illuminazione a barra LED con luce costante commutabile
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Modello speciale Coperchio di protezione lenticolare
Funzioni Servizio continuo
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 634 nm
Forma del segnale di emissione Continuo
Gruppo di LED 1
Angolo di apertura, max. 18 °
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC
Potenza assorbita, max. 3,4 W, a 24 V CC
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 3 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 23,1 mm x 18 mm x 84 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio anodizzato
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 40 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 40
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip