IL AL 023/096 RD 301

Illuminazione

Codice prodotto: 50148126

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Tipo Illuminazione superficie a LED
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Funzioni Funzionamento triggerato
Regolazione integrata della potenza
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 625 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Angolo di apertura, max. 30 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 12 W, a 24 V CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low)
Trigger Polarity (polarità di trigger) V+ (high) / GND (low)
Funzione Trigger
Funzione Trigger Polarity (polarità di trigger)
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Trigger
Trigger Polarity (polarità di trigger)
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 60 mm x 113 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio anodizzato
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio
Peso netto 470 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 40 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip