IGSU14E/1WT.3-M12

Sensore a forcella ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50142872

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 14
Principio fisico Ultrasuoni
Applicazione Riconoscimento di etichette non trasparenti
Riconoscimento di etichette trasparenti
Larghezza etichetta, min. 4 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Trasparente e non trasparente
Modello speciale Funzione ALC (tracking)
Funzione easyTeach
Ingresso di apprendimento
Taratura di precisione manuale della soglia di commutazione
Uscita di warning
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 60 mA, Valore tipico
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Impedenza di ingresso 15.000 Ω
Stato di commutazione active high
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacitanza di carico 0,01 µF
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / NPN commutante con luce (commutazione nello spazio), PNP commutante senza luce (commutazione sull’etichetta)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Active low (high durante il funzionamento normale, low in caso di evento)
Frequenza di commutazione 2.000 Hz
Tempo di risposta 0,2 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Velocità nastro max. durante l'apprendimento 50 m/min
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
Device ID 2511
SIO-Mode support
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Uscita connettore Orizzontale (parallelo al percorso del nastro)
Forma costruttiva Forcella
Apertura 4 mm
Profondità 80 mm
Dimensioni (P x H x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso, rivestimento galvanizzato in nichel
Peso netto 270 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Funzione dell'elemento di controllo Apprendimento dinamico su supporto etichette ed etichetta
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Brevetti USA US 6,314,054 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf