HTU420B-1000.3/L6-M8
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Serie | 420B |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Funzionamento multiplex Funzionamento sincrono |
MTTF | 422 anni |
Portata di esercizio | 0,02 ... 1 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Frequenza ultrasuoni | 220 kHz |
Andamento lobo acustico | Standard |
Direzione di emissione | Frontale |
Angolo di apertura | 1 ... 5 ° |
Campo di regolazione | 20 ... 1.000 mm |
Risoluzione | < 0,3 mm |
Precisione di ripetizione | 0,5 mm |
Deriva termica | 2 % |
Valore di riferimento: deriva termica | Valore finale |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Isteresi di commutazione | 4 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 8 Hz |
Tempo di risposta | < 60 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 12 ms |
Tipo di frame | 2.2 |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 3076 |
SIO-Mode support | Sì |
Dati di processo, lunghezza | 48 bit |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | ASA, PMMA |
Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
Peso netto | 22 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 75 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |