HT49C.UC/M4
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 49C |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Errore bianco-nero | < 10% fino a 1200 mm |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,005 ... 3 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,02 ... 2 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,005 ... 3 m |
Portata limite | Portata tipica |
Campo di regolazione | 120 ... 3.000 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 630 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Circuito di protezione | Protezione contro i transienti rapidi Soppressione dei disturbi |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 250 V, CA/CC |
Potenza assorbita (con CA) | 1,5 V·A |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET, Contatto N.A. |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 150 Hz |
Tempo di risposta | 3,3 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 150 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Attivazione del modulo di temporizzazione per ritardo alla diseccitazione Commutazione chiaro/scuro Regolazione del campo di commutazione Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |