HT46CL1.XR/2N-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 46C |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Errore bianco-nero | < 10% fino a 1000 mm |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,05 ... 1 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,07 ... 0,9 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,09 ... 0,8 m |
Portata limite | 0,05 ... 1,2 m |
Portata limite | Portata tipica |
Campo di regolazione | 120 ... 1.200 mm |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 3 mm x 5 mm [1.000 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Ellittico |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 60 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |