HT3C.XL/4P

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50129384

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di oggetti forati
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Modello speciale Punto luminoso extra lungo (XL)
Errore bianco-nero < 10% fino a 60 mm
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 0,05 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,005 ... 0,045 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,04 m
Portata limite, bianco 90% 0,005 ... 0,1 m
Portata limite, grigio 18% 0,005 ... 0,09 m
Portata limite, nero 6% 0,005 ... 0,08 m
Portata limite Portata tipica
Campo di regolazione 20 ... 100 mm
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 633 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf