HT10L1.3/L6T,200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 10 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Applicazione | Posizionamento preciso delle forche telescopiche Posizione esatta dell'oggetto Protezione push-through nel magazzino a pallet |
Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,05 ... 8 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,05 ... 8 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 658 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Precisione | 30 mm |
Deriva termica | 2 mm/K |
Comportamento bianco/nero | 10 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 150 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Funzione | Regolazione della portata del tasteggio |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 40 Hz |
Tempo di risposta | 50 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specifica | V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 90 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |