HS 6608 DPM

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50138140

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie HS 66x8
Tipi di codice leggibili Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Distanza di lettura 0 ... 147 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso / bianco
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Ausiliario di destinazione Laser, rosso
Lunghezza d'onda della luce 655 nm
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 1,8 W
Tipo USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 77 mm x 185 mm x 132 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 304 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Altezza di caduta 2,4 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - 32 Bit Version - zip
Software di configurazione/di diagnostica - 64 Bit Version - zip
Driver USB - Version v2.15.3000 (x64) - zip
Driver USB - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf