HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50108587

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 46B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Protezione Ex
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 2,5 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,005 ... 1,8 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,01 ... 1,2 m
Portata limite 0 ... 2,5 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 250 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Categoria di apparecchi Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf