GSU14E/16T.3-M12
Sensore a forcella ad ultrasuoni
Serie | 14 |
Principio fisico | Ultrasuoni |
Applicazione | Riconoscimento di etichette non trasparenti Riconoscimento di etichette trasparenti |
Larghezza etichetta, min. | 4 mm |
Spazio tra le etichette, min. | 2 mm |
Materiale | Trasparente e non trasparente |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Taratura di precisione manuale della soglia di commutazione |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 60 mA, Valore tipico |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Impedenza di ingresso | 15.000 Ω |
Stato di commutazione active | high |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacitanza di carico | 0,01 µF |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / NPN commutante con luce (commutazione nello spazio), PNP commutante senza luce (commutazione sull’etichetta) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | PNP commut. con luce (commutazione nello spazio), NPN commut. senza luce (commutazione sull’etichetta) |
Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,2 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Velocità nastro max. durante l'apprendimento | 50 m/min |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Tipo di frame | 2.5 |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 2521 |
SIO-Mode support | Sì |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Uscita connettore | Orizzontale (parallelo al percorso del nastro) |
Forma costruttiva | Forcella |
Apertura | 4 mm |
Profondità | 80 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso, rivestimento galvanizzato in nichel |
Peso netto | 270 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Funzione dell'elemento di controllo | Apprendimento dinamico su supporto etichette ed etichetta |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Brevetti USA | US 6,314,054 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |