GSL08B/1.1-50-M8.3
Sensore a forcella
Serie | 08B |
Principio fisico | Ottico |
Applicazione | Riconoscimento di piccoli oggetti |
MTTF | 548,35 anni |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Precisione di ripetizione | 0,01 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 0,05 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
Isteresi di commutazione | 20 µm |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (NPN)/commutante senza luce (PNP) |
Frequenza di commutazione | 5.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,1 ms |
Tempo di inizializzazione | 150 ms |
Tipo | IO-Link |
Funzione | Modi operativi IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), vedere la descrizione dell’interfaccia IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo di frame | 2.2 |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 2524 (0x0009DC) |
SIO-Mode support | Sì |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Forma costruttiva | Forcella |
Apertura | 50 mm |
Profondità | 55 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V4A |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 112 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 allegato C,D |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |