GS 63/6.3-S8

Sensore a forcella

Codice prodotto: 50110104

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
GS 63B/6.3-S8
Sensore a forcella
Codice articolo: 50128004
  • Serie: 63
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 61 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50128004

Disponibile immediatamente

Serie 63
Principio fisico Ottico
Applicazione Riconoscimento di etichette non trasparenti
Larghezza etichetta, min. 2 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Non trasparente
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 940 nm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Stato di commutazione active high
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Segnale di commutazione nello spazio tra le etichette
Frequenza di commutazione 10.000 Hz
Tempo di risposta 0,05 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Velocità nastro max. durante l'apprendimento 20 m/min
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Uscita connettore Orizzontale (parallelo al percorso del nastro)
Forma costruttiva Forcella
Apertura 3 mm
Profondità 61 mm
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Nero, RAL 9005
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf