GF-LB-SS-610-SD

Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50126496

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie GF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Uscita del raggio di luce Lateralmente senza lente
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 4,5 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 1.000 mm
Materiale guaina della fibra Acciaio inox
Fissaggio del tastatore Ø 6 mm
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 20 mm
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 300 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Scheda dati - pdf