FBPS 607i 07 SM 100 H
Sistema di posizionamento a codici a barre
Serie | FBPS 600i |
Funzioni | Rilevamento sicuro della posizione Riscaldamento |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Categoria | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 anni |
Tempo di reazione ai guasti | 10 ms (configurabile) |
Profondità di campo | 50 ... 170 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma del segnale di emissione | Continuo |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 0,15 mm |
Emissione del valore misurato | 1 ms |
Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
Corrente assorbita, max. | 1.000 ... 1.100 mA |
Potenza assorbita, max. | 24 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale, configurabile (non sicuro) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale, configurabile (non sicura) |
Tipo | SSI standard a 2 canali |
Funzione | Processo |
Tipo | USB |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato |
Uscita connettore | Laterale |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT Terra funzionale (FE) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | XD1 PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | SSI canale A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Funzione | SSI canale B |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-B |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 540 g |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |