ESB200-4KR-M12p

Pulsante per l'arresto di emergenza

Codice prodotto: 63000006

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie ESB200
Tipo Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funzioni Comando di arresto di emergenza dipendente dalla posizione
Funzione di reset (tramite manopola o chiave)
Raccordo filettato protetto
SIL Fino a 3, IEC 61508
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4 incl. (a seconda del cablaggio), EN ISO 13849
B10d 600.000 numero di cicli
Durata del contatto 20.000.000 cicli di commut.
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 2NC + 1NO
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 2 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1
Tensione nominale di isolamento 30 V CA, 36 V CC
Corrente termica convenzionale max. 2 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Dimensioni (P x H x L) 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 248 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1023
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio a parete
Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M12
Posizione di montaggio A scelta
Tipo di commutatore Unità di comando per l'arresto di emergenza, EN ISO 13850
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Durata meccanica 300.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Frequenza di azionamento max. 3.600 per ora, IEC 60947-5-1
Tipo di azionamento Pulsante per l'arresto di emergenza, rosso
Forza di azionamento, pulsante 25 N
Materiale del pulsante Plastica
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
Modello CAD 3D - ESB200-4KR-M12p - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf