E4-MW2

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130457

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie E4
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Tecnologia Push-In
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 40 mm x 56 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 132 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Montaggio con squadretta
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / verticale
Moduli calotta 10 pezzi max.
Registrazione modulo Su due lati
Numero di calotte terminali 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf