DRT25C.3/L6-M12

Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica

Codice prodotto: 50141897

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio di funzionamento Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
Portata di esercizio 0,05 ... 0,2 m
Portata di esercizio Max. sopra la superficie di riferimento
Campo di regolazione 50 ... 200 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 645 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 750 Hz, (livello di apprendimento 1: 500 Hz)
Tempo di risposta 0,66 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Min. cycle time COM3 = 0,4 ms
Specifica V1.1
Device ID 2140
SIO-Mode support
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale PUR
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 22 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante con filettatura M4
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Apprendimento rispetto alla superficie di riferimento
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C, Compensazione della temperatura ±15 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf