DMU318-1200/VT-M12

Sensore di distanza ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50136076

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 318
Contiene 2 dadi di montaggio M18
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Frequenza ultrasuoni 200 kHz
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 8 °
Campo di misura 80 ... 1.200 mm
Risoluzione < 2 mm
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 5 %
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 5 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Isteresi di commutazione 1 %
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Funzione Commutazione contatto N.C. / contatto N.A.
Impostazione delle uscite di commutazione/della curva caratteristica di uscita
Ripristino delle impostazioni predefinite
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Resistenza di carico 2.000 Ω
Tensione 0 ... 10 V
Tipo Tensione
Tempo di inizializzazione 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 65 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf